Обзор

Особенности и преимущества

  • 300mA Buck Regulator, Drives Up to 10 LEDs per Channel with Fast NPN Current Sources
  • Fast Current Sources for <1μs Pulse Widths (10,000:1 True Color PWM Dimming at 100Hz)
  • LEDs Disconnected in Shutdown
  • Adaptive VOUT for Increased Efficiency
  • 6V to 60V Input Voltage Range
  • ±1.5% Accurate LED Current Matching
  • External Resistors Set LED Current for Each Channel
  • Requires No External Compensation
  • Programmable Switching Frequency (200kHz to 1MHz)
  • Synchronizable to External Clock
  • Open, Short LED Detection and Reporting
  • Programmable LED Thermal Derating and Reporting
  • Programmable Temperature Protection
  • 5mm × 8mm Thermally Enhanced QFN Package with 0.6mm High Voltage Pin Spacing

Подробнее о продукте

The LT3596 is a 60V step-down LED Driver. It achieves 10,000:1 digital PWM dimming at 100Hz with fast NPN current sources driving up to 10 LEDs in each channel. 100:1 LED dimming can also be done with analog control of the CTRL1-3 pin.

The step-down switching frequency is programmable between 200kHz and 1MHz and is synchronizable to an external clock. The LT3596 also provides maximum LED brightness while adhering to manufacturers’ specifications for thermal derating. The derate temperature is programmed by placing a negative temperature coefficient (NTC) resistor on the master control pin.

The LT3596 adaptively controls VOUT in order to achieve optimal efficiency. Other features include: 1.5% LED current matching between channels, open LED reporting, shorted LED pin protection and reporting, programmable LED current and programmable temperature protection.

Applications

  • LED Billboards and Signboards
  • Mono, Multi, Full Color LED Displays
  • Large Screen Display LED Backlighting
  • Automotive, Industrial and Medical Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3596

Сопутствующие компоненты

LT3596 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3596 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.