Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.5V to 45V Input Supply Range
  • Up to 50mA LED Current per Channel
  • 100mA, 45V Internal Switches
  • 8% Relative LED Current Match at 20mA
  • 16 Independent LED Channels
  • 5000:1 True Color PWM Dimming Range
  • LEDs Disconnected in Shutdown
  • Internal Schottky Diodes
  • Low Quiescent Current
  • 2MHz Switching Frequency
  • RSET Pin Sets Master LED Current
  • Typical Efficiency: 92%
  • Open LED Detection and Thermal Protection
  • 56-Pin 5mm × 9mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3595 is a high performance LED Driver designed to drive sixteen independent channels of up to 10 LEDs at currents up to 50mA. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness. Power switches, Schottky diodes, and compensation components are all internal, providing a small converter footprint and lower component cost. The high 2MHz switching frequency permits the use of tiny, low profi le inductors and capacitors. A fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltage.

A single external resistor sets the LED current for all sixteen channels, and dimming is then controlled for each channel by pulse width modulating the individual PWM pins. Relative current matching among the sixteen drivers is 8% and the PWM dimming range is 5000:1. The part is available in a 5mm x 9mm x 0.75mm 56-pin QFN package.

Applications

  • LED Video Billboards
  • LCD Televisions
  • Stadium and Advertising Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3595

Сопутствующие компоненты

LT3595 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.