Обзор
Особенности и преимущества
- Drives Up to Ten White LEDs from a 3V Supply
- One Pin Shutdown and Current Programming
- LEDs Disconnected in Shutdown
- 32:1 Linear Brightness Control Range
- VIN Range: 2.7V to 5.5V
- ±5% Output Current Accuracy at Full Scale
- Low Shutdown Current: 3μA
- 1MHz Switching Frequency
- Requires Only 1μF Output Capacitor
- Low Profile 6-Lead DFN (2mm × 2mm × 0.75mm) and 6-Lead SOT-23 Packages
Подробнее о продукте
The LT3593 is a step-up DC/DC converter designed to drive up to ten white LEDs in series from a Li-Ion cell. Series connection of the LEDs provides identical LED currents and eliminates the need for ballast resistors. The device features a unique high side LED current sense that enables the part to function as a “one wire current source” where the low side of the LED string can be returned to ground anywhere.
Additional features include output disconnect in shutdown, open LED protection and 1-pin shutdown/LED current control. The CTRL pin is toggled to adjust the LED current via an internal counter and a 5-bit DAC.
The LT3593 switches at 1MHz, allowing the use of tiny external components. Constant frequency switching results in low input noise and a small output capacitor. The LT3593 is available in the 6-lead DFN (2mm × 2mm) as well as the 6-lead SOT-23 packages.
Applications
- Cell Phones
- Digital Cameras
- PDAs, Handheld Computers
- MP3 Players
- GPS Receivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LT3593 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.