Обзор
Особенности и преимущества
- Drives Up to Ten White LEDs from a 3V Supply
- High Side Sense Allows “One Wire Current Source”
- Internal Schottky Diode
- One Pin Dimming and Shutdown
- 80:1 True Color PWM™ Dimming Range
- 42V Open LED Protection
- 1MHz Switching Frequency
- ±5% Reference Accuracy
- VIN Range: 2.5V to 12V
- Requires Only 2.2µF Output Capacitor
- Low Profile 8-Lead DFN Package
- (3mm × 2mm × 0.75mm)
Подробнее о продукте
The LT3591 is a fixed frequency step-up DC/DC converter specifically designed to drive up to ten white LEDs in series from a Li-Ion cell. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness and eliminating the need for ballast resistors. The device features a unique high side LED current sense that enables the part to function as a “one wire current source;” one side of the LED string can be returned to ground anywhere, allowing a simpler one wire LED connection. Traditional LED drivers use a grounded resistor to sense LED current, requiring a 2-wire connection to the LED string.
The high switching frequency allows the use of tiny inductors and capacitors. A single pin performs both shutdown and accurate LED dimming control. Few external components are needed: open-LED protection and the Schottky diode are all contained inside a low profile 3mm × 2mm DFN package.
Applications
- Tape and Reel: Add #TR
- Lead Free: Add #PBF
- Lead Free Tape and Reel: Add #TRPBF
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3591 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.