Обзор
Особенности и преимущества
- Ideal for CCD, LCD, LED Backlight and OLED Applications
- Easy Generation of 15V (50mA), –8V (100mA) and 20V (20mA) from a Li-Ion Cell
- VIN Range: 2.5V to 6V
- Wide Output Ranges: Up to 32V for the Boosts and Up to –32V for the Inverter
- Output Disconnect for the Boost Channels
- Boost3 Allows Voltage Programming and/or Current Programming for a ‘One Wire Current Source’
- Overload Fault Protection with Fault I/O Pin Indicator
- Combined Soft-Start and Enable Pins
- Small 20-Pin 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3587 provides a one-chip solution for applications requiring two positive and one negative high voltage supplies.The LT3587 input voltage range of 2.5V to 6V makes it ideal for various battery-powered systems.
A single resistor programs each of the three output voltage levels and the output current of Boost3. The intelligent soft-start allows for sequential soft-start of the Boost1 output followed by the negative output with a single capacitor. Internal sequencing circuitry also disables the inverter until the Boost1 output has reached 87% of its final value.
The LT3587 integrates all the power switches, soft-start, and output-disconnect circuits into a small 3mm × 3mm QFN package. This high level of integration combined with small external components makes the LT3587 ideal for space constrained applications.
Applications
- Digital Still and Video Cameras
- Scanner and Display Systems
- PDA, Cellular Phones and Handheld Computers
- LED Backlight and OLED Display Drivers
- CCD Imager Bias
- General High Voltage Supply Bias
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.