Обзор

Особенности и преимущества

  • Adjustable Input Current
  • Integrated IGBT Driver
  • No Output Voltage Divider Needed
  • Uses Small Transformers: 5.8mm × 5.8mm × 3mm
  • Fast Photoflash Charge Times
  • Charges Any Size Photoflash Capacitor
  • Supports Operation from Single Li-Ion Cell, Two AA
  • Cells or any Supply from 1.5V Up to 16V
  • Small 10-Lead (3mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3585 series are highly integrated ICs designed to charge photoflash capacitors in digital and film cameras. A new control technique allows for the use of extremely small transformers. Each part contains an on-chip high voltage NPN power switch. Output voltage detection is completely contained within the part, eliminating the need for any discrete zener diodes or resistors. The output voltage can be adjusted by simply changing the turns ratio of the transformer.

The CHRG/IADJ pin gives full control of the part to the user. Driving CHRG/IADJ low puts the part in low power shutdown. The CHRG/IADJ pin can also be used to reduce the input current of the charger, useful in extending battery life. The DONE pin indicates when the part has completed charging.

The LT3585 series of parts are housed in tiny 3mm × 2mm DFN packages.

Applications

  • Digital/Film Camera Flash
  • PDA/Cell Phone Flash
  • Emergency Strobe

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3585-0
LT3585-1
LT3585-2
LT3585-3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.