Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2A Internal Power Switch
- Adjustable Switching Frequency
- Single Feedback Resistor Sets VOUT
- Synchronizable to External Clock
- High Gain SHDN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
- Wide Input Voltage Range: 2.5V to 32V
- Low VCESAT Switch: 300mV at 1.5A (Typical)
- Integrated Soft-Start Function
- Easily Configurable as a Boost or Inverting Converter
- User Configurable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Tiny 8-Lead 3mm × 3mm DFN and 8-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3580 is a PWM DC/DC converter containing an internal 2A, 42V switch. The LT3580 can be configured as either a boost, SEPIC or inverting converter. Capable of generating 12V at 550mA or –12V at 350mA from a 5V input, the LT3580 is ideal for many local power supply designs.
The LT3580 has an adjustable oscillator, set by a resistor from the RT pin to ground. Additionally, the LT3580 can be synchronized to an external clock. The free running or synchronized switching frequency range of the part can be set between 200kHz and 2.5MHz.
The LT3580 also features innovative SHDN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function.
Additional features such as frequency foldback and soft-start are integrated. The LT3580 is available in tiny 3mm × 3mm 8-lead DFN and 8-lead MSOP packages.
Applications
- VFD Bias Supplies
- TFT-LCD Bias Supplies
- GPS Receivers
- DSL Modems
- Local Power Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.