Обзор

Особенности и преимущества

  • 6A, 42V Combined Power Switch
  • Output Short Circuit Protection
  • Wide Input Range: 2.5V to 16V Operating, 40V Maximum Transient
  • LT3579-1: Dual-Phase Capable
  • Master/Slave (3.4A/2.6A) Switch Design
  • User Configurable Undervoltage Lockout
  • Easily Configurable as a Boost, SEPIC, Inverting, or
  • Flyback Converter
  • Low VCESAT Switch: 250mV at 5.5A (Typical)
  • Can Be Synchronized to External Clock
  • Can Synchronize other Switching Regulators
  • High Gain SHDN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
  • 20-Lead TSSOP and 20-Pin 4mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3579 is a PWM DC/DC converter with built-in fault protection features to aid in protecting against output shorts, input/output overvoltage, and overtemperature conditions. The part consists of a 42V master switch, and a 42V slave switch that can be tied together for a total current limit of 6A.

The LT3579 is ideal for many local power supply designs. It can be easily configured in Boost, SEPIC, Inverting, or Flyback configurations, and is capable of generating 12V at 1.7A, or –12V at 1.2A from a 5V input. In addition, the LT3579’s slave switch allows the part to be configured in high voltage, high power charge pump topologies that are very efficient and require fewer components than traditional circuits.

The LT3579’s switching frequency range can be set between 200kHz and 2.5MHz. The part may be clocked internally at a frequency set by the resistor from the RT pin to ground, or it may be synchronized to an external clock. A buffered version of the clock signal is driven out of the CLKOUT pin, and may be used to synchronize other compatible switching regulator ICs to the LT3579.

The LT3579 also features innovative SHDN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function. Additional features such as frequency foldback and soft-start are integrated. The LT3579 is available in 20-lead TSSOP and 20-pin 4mm × 5mm QFN packages.

Applications

  • Local Power Supply
  • Vacuum Fluorescent Display (VFD) Bias Supplies
  • TFT-LCD Bias Supplies
  • Automotive Engine Control Unit (ECU) Power

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3579
LT3579-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.