Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 3V to 40V Input Voltage Range
- 2.5A, 60V Integrated NPN Power Switch
- Boundary Mode Operation
- No Transformer Third Winding or Optoisolator Required for Regulation
- Improved Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
- VOUT Set with Two External Resistors
- BIAS Pin for Internal Bias Supply and Power NPN Driver
- Programmable Soft-Start
- Programmable Power Switch Current Limit
- Thermally Enhanced 16-Lead TSSOP
Подробнее о продукте
The LT3575 is a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No third winding or optoisolator is required for regulation. The part senses the isolated output voltage directly from the primary side flyback waveform. A 2.5A, 60V NPN power switch is integrated along with all control logic into a 16-lead TSSOP package.
The LT3575 operates with input supply voltages from 3V to 40V, and can deliver output power up to 14W with no external power switch.The LT3575 utilizes boundary mode operation to provide a small magnetic solution with improved load regulation.
The output voltage is easily set with two external resistors and the transformer turns ratio. Off the shelf transformers are available for many applications.
Applications
- Industrial, Automotive and Medical Isolated Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.