Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Voltage: Up to 75V
  • Integrated Schottky Diode
  • 75V, 350mA Internal Switch
  • High Side Fixed Voltage Drop APD Current Monitor
  • Adjustable Frequency: 250kHz to 2MHz
  • Frequency Synchronization
  • Wide VIN Range: 2.7V to 20V
  • Constant-Voltage and Constant-Current Regulation
  • Programmable Current Limit Protection
  • Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current <1μA
  • Internal Soft-Start
  • Internal Compensation
  • CTRL Pin Allows Output Adjustment with No Polarity Inversion
  • 3mm × 3mm 16-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3571 is a current mode step-up DC/DC converter designed to bias avalanche photodiodes (APDs) in optical receivers with an output voltage up to 75V. The LT3571 features a high side fixed voltage drop APD current monitor with better than 10% relative accuracy over the entire temperature range. The integrated power switch, Schottky diode and APD current monitor allow a small solution footprint and low solution cost. It combines a traditional voltage loop and a unique current loop to operate as a constant-current source or constant-voltage source. The inductor-based topology ensures an input free from switching noise. The integrated high side current monitor produces a current proportional to the APD current with better than 10% relative accuracy over four decades of dynamic range in the input range of 250nA to 2.5mA. This current can be used as a reference to provide a digitally programmed output voltage via the CTRL pin. The LT3571 is available in the tiny footprint (3mm × 3mm) 16-lead QFN package.

Applications

  • APD Bias
  • PIN Diode Bias
  • Optical Receivers and Modules
  • Fiber Optic Network Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3571

Сопутствующие компоненты

LT3571 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.