Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5V to 36V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 500kHz to 2.1MHz
  • Synchronizable Up to 2.75MHz
  • VOUT(MIN): 0.8V
  • Independent Soft-Start for Each Converter
  • Separate VIN Supplies for Each Converter
  • Duty Cycle Range: 0% to 90% at 1MHz
  • Available in 24-Lead (4mm × 4mm) QFN and 20-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3570 is a buck and boost converter with internal power switches and LDO controller. Each converter is designed with a 1.5A current limit and an input range from 2.5V to 36V, making the LT3570 ideal for a wide variety of applications. Switching frequencies up to 2.1MHz are programmed with an external timing resistor and the oscillator can be synchronized to an external clock up to 2.75MHz.

The LT3570 features a programmable soft-start function that limits the feedback voltage during start-up helping prevent overshoot and limiting inrush current. The LDO controller is capable of delivering up to 10mA of base current to an external NPN transistor.

Applications

  • Cable and Satellite Set-Top Boxes
  • Automotive Systems
  • Telecom Systems
  • “Dying Gasp” Systems
  • TFT LCD Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3570

Сопутствующие компоненты

LT3570 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.