Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- Wide Input Voltage Range
- Operation from 3V to 30V
- Transient Protection to 40V
- Rail-to-Rail LED Current Sense from 0V to 45V
- 45V, 750mA Internal Switch
- Internal Schottky Diode
- Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
- Boost, SEPIC, Buck-Boost Mode or Buck Mode Topology
- Open LED Protection and Open LED Status Pin
- Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Fixed Frequency: 400kHz (LT3519), 1MHz (LT3519-1), 2.2MHz (LT3519-2)
- Internal Compensation
- CTRL Pin Provides Analog Dimming
- Low Shutdown Current: <1μA
- 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3519/LT3519-1/LT3519-2 are fixed frequency step-up DC/DC converters designed to drive LEDs. They feature an internal 45V, 750mA low side switch and Schottky diode. Combining a traditional voltage feedback and a unique rail-to-rail current sense feedback allows these converters to operate as a constant-voltage source or constant-current source. Internal compensation simplifies applications. These devices feature rail-to-rail LED current sense pins that provide the most flexibility in choosing a converter configuration to drive the LEDs. The LED current is externally programmable with a sense resistor. The external PWM provides up to 3000:1 PWM dimming and the CTRL input provides analog dimming.
Applications
- Automotive
- Industrial
- Constant Current Source
- Current Limited Constant Voltage Source
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.