Обзор

Особенности и преимущества

  • 5000:1 True Color PWM Dimming Ratio
  • 1.5A, 45V Internal Switch
  • 100mV High Side Current Sense
  • Open LED Protection
  • Adjustable Frequency: 250kHz to 2.5MHz
  • Wide Input Voltage Range:
    • Operation from 3V to 30V
    • Transient Protection to 40V
  • Operates in Boost, Buck Mode and Buck-Boost Mode
  • Gate Driver for PMOS LED Disconnect
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
  • CTRL Pin Provides 10:1 Analog Dimming
  • Low Shutdown Current: <1μA
  • Available in (4mm × 4mm) 16-Lead QFN and 16-Pin TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3517 is a current mode DC/DC converter with an internal 1.5A, 45V switch specifically designed to drive LEDs. The LT3517 operates as a LED driver in boost, buck mode and buck-boost mode. It combines a traditional voltage loop and a unique current loop to operate as a constant-current source or constant-voltage source. Programmable switching frequency allows optimization of the external components for efficiency or component size. The switching frequency of LT3517 can be synchronized to an external clock signal. The LED current is externally programmable with a 100mV sense resistor. The external PWM input provides up to 5000:1 LED dimming. The CTRL pin provides further 10:1 dimming ratio.

The LT3517 is available in the tiny footprint 16-lead QFN (4mm × 4mm) and the 16-pin TSSOP packages. The LT3517 provides a complete solution for both constant-voltage and constant-current applications.

Applications

  • Display Backlighting
  • Automotive and Avionic Lighting
  • Illumination
  • Scanners

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3517

Сопутствующие компоненты

LT3517 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.