Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3.2V to 36V
    (40V Transient)
  • Three Outputs: 2A, 1A, 1A
  • 100% Duty Cycle Operation
  • Resistor-Programmed Constant Frequency
  • Short-Circuit Robust
  • Wide SYNC Range: 350kHz to 2.2MHz
  • Anti-Phase Switching Reduces Ripple
  • Feedback Voltage: 800mV
  • Independent Run/Soft-Start Pins
  • Shutdown with UVLO
  • Internal Compensation
  • Thermal Shutdown
  • Tiny 28-Lead (4mm × 5mm) Thermally Enhanced QFN Package
  • 24-Lead Exposed Pad TSSOP

Подробнее о продукте

The LT3514 consists of three buck regulators (2A, 1A, 1A output current). The device has a wide operating input range of 3.2V to 36V. An on-chip boost regulator allows each channel to operate up to 100% duty cycle. The LT3514 is designed to minimize external component count and results in a simple and small application circuit.

The LT3514 operates robustly in fault conditions. Cycleby- cycle peak current limit and catch diode current limit sensing protect the IC during overload conditions. Thermal shutdown protects the power switches at elevated temperatures. Soft-start helps control the peak inductor current during startup.

The LT3514 also features output voltage tracking and sequencing, programmable frequency, programmable undervoltage lockout, and a power good pin to indicate when all outputs are in regulation.

The LT3514 has one fewer channel (CH2) than the LT3504, and has one channel (CH3) that outputs 2A instead of 1A. The LT3514 in QFN is pin compatible with the LT3504. The LT3504 provides four 1A outputs.


Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Industrial Control Supplies
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3514

Сопутствующие компоненты

LT3514 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.