Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.5V to 30V Input Voltage Range
  • Four Integrated Switches: 2.2A Buck, 1.5A Boost, 0.25A Boost, 0.25A Inverter (Guaranteed Minimum Current Limit)
  • External NPN LDO Driver
  • Fixed Frequency, Low Noise Outputs
  • Inductor Current Sense for Buck
  • Soft-Start for All Outputs
  • Externally Programmable VON Delay
  • Three Integrated Schottky Diodes
  • PGOOD Pin for AVDD Output Disconnect
  • PanelProtect Circuitry Disables VON Upon Fault
  • Thermally Enhanced 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3513 5-output adjustable switching regulator provides power for large TFT-LCD panels. The 38-pin 5mm × 7mm QFN device can generate a 3.3V or 5V logic supply along with the triple output supply required for the TFT-LCD panel. A lower voltage secondary logic supply may also be generated with the addition of an external NPN driven by the internal linear regulator. A step-down regulator provides a low voltage output, VLOGIC, with up to 1.2A of current while capable of operating from a wide input range of 4.5V to 30V. A high power step-up converter, a lower power step-up converter and an inverting converter provide the three independent output voltages: AVDD, VON and VOFF required by the LCD panel. A high-side PNP provides delayed turn-on of the VON signal and can handle up to 30mA. Protection circuitry ensures that VON is disabled if any of the four outputs are more than 10% below the programmed voltage.

Applications

  • Automotive TFT-LCD Displays
  • Large TFT-LCD Desktop Monitors
  • Flat Panel Televisions

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3513

Сопутствующие компоненты

LT3513 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.