Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 4.5V to 100V Input Voltage Range
- Internal 240mA, 150V Power Switch
- Boundary Mode Operation
- No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
- Improved Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
- VOUT Set with Two External Resistors
- BIAS Pin for Internal Bias Supply and Power Switch Driver
- No External Start-Up Resistor
- 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3511 is a high voltage monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No third winding or opto-isolator is required for regulation as the part senses output voltage directly from the primary-side flyback waveform. The device integrates a 240mA, 150V power switch, high voltage circuitry, and control into a high voltage 16-lead MSOP package with four leads removed.
The LT3511 operates from an input voltage range of 4.5V to 100V and delivers up to 2.5W of isolated output power. Two external resistors and the transformer turns ratio easily set the output voltage. Off-the-shelf transformers are available for several applications. The high level of integration and the use of boundary mode operation results in a simple, clean, tightly regulated application solution to the traditionally tough problem of isolated power delivery.
Applications
- Isolated Telecom Power Supplies
- Isolated Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
- Isolated Industrial, Automotive and Medical Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.