Обзор
Особенности и преимущества
- Two 700mA Switching Regulators with Internal Power Switches
- Wide 3.6V to 36V Operating Range
- Overvoltage Lockout Protects Circuit Through 60V Supply Transients
- Short-Circuit Robust
- Low Dropout Voltage: 95% Maximum Duty Cycle
- Adjustable 300kHz to 2.2MHz Switching Frequency Synchronizable Over the Full Range
- Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
- Integrated Boost Diodes
- Internal Compensation
- Thermally Enhanced 14-Lead (4mm × 3mm) DFN and 16 Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3509 is a dual, current mode, step-down switching regulator, with internal power switches each capable of providing 700mA output current. This regulator provides a compact and robust solution for multi-rail systems in harsh environments. It incorporates several protection features including overvoltage lockout and cycle-by-cycle current limit. Thermal shutdown provides additional protection. The loop compensation components and the boost diodes are integrated on-chip. Switching frequency is set by a single external resistor. External synchronization is also possible. The high maximum switching frequency allows the use of small inductors and ceramic capacitors for low ripple. Constant frequency operation above the AM band avoids interference with radio reception, making the LT3509 well suited for automotive applications. Each regulator has an independent shutdown and soft-start control pin. When both converters are powered down, the common circuitry enters a low current shutdown state.
Applications
- Automotive Electronics
- Industrial Controls
- Wall Transformer Regulation
- Networking Devices
- CPU, DSP, or FPGA Power
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.