Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3.7V to 36V
  • Two 1.4A Output Switching Regulators with Internal Power Switches
  • Adjustable 250kHz to 2.5MHz Switching Frequency
  • Synchronizable over the Full Frequency Range
  • Anti-Phase Switching Reduces Ripple
  • Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
  • Accurate Programmable Undervoltage Lockout
  • Independent Tracking, Soft-Start and Power Good Circuits Ease Supply Sequencing
  • Output Adjustable Down to 800mV
  • Small 4mm × 4mm 24-Pin QFN or 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Surface Mount Packages

Подробнее о продукте

The LT3508 is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter with internal power switches capable of generating two 1.4A outputs. The wide input voltage range of 3.7V to 36V makes the LT3508 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive batteries, 24V industrial supplies and unregulated wall adapters. Both converters are synchronized to a single oscillator programmable up to 2.5MHz and run with opposite phases, reducing input ripple current. Its high operating frequency allows the use of small, low cost inductors and ceramic capacitors, resulting in low, predictable output ripple. Each regulator has independent tracking and soft-start circuits and generates a power good signal when its output is in regulation, easing power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.

Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown provide protection against shorted outputs, and soft-start eliminates input current surge during startup. The low current (<2µA) shutdown mode enables easy power management in battery-powered systems.

Applications

  • Automotive
  • DSP Power Supplies
  • Wall Transformer Regulation
  • DSL and Cable Modems
  • PCI Express

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3508

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3508

Сопутствующие компоненты

LT3508 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3508 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.