Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: 4V to 36V
- One 2.7A and Two 1.8A Output Switching Regulators with Internal Power Switches
- Low Dropout Linear Regulator with External Transistor
- Antiphase Switching Reduces Ripple
- Independent Run, Tracking/Soft-Start, and Power Good Indicators Ease Supply Sequencing
- Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
- Adjustable, 250kHz to 2.5MHz Switching Frequency, Synchronizable Over the Full Range
- User Programmable Overvoltage and Undervoltage Lockouts
- Thermally Enhanced, 38-Lead TSSOP and 5mm × 7mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3507A is a triple, current mode, DC/DC converter with internal power switches and a low dropout regulator. The switching converters are step-down converters capable of generating one 2.7A output and two 1.8A outputs. All three converters are synchronized to a single oscillator. The 2.7A output runs with opposite phase to the other two converters, reducing input ripple current. Each regulator has independent shutdown and soft-start circuits, and generates a power good signal when its output is in regulation, easing power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.
The switching frequency is set with a single resistor yielding a range of 250kHz to 2.5MHz. The high switching frequency allows the use of small inductors and capacitors resulting in a very small triple output supply. The constant switching frequency, combined with low impedance ceramic capacitors, results in low, predictable output ripple. Frequency foldback and thermal shutdown provide protection against fault conditions. The LT3507A provides higher output current than available with the LT3507.
Output Current | Package | |
LT3507 | 2.5A, 1.5A, 1.5A | 5x7 QFN-38 |
LT3507A | 2.7A, 1.8A, 1.8A | 5x7 QFN-38, TSSOP-38E |
Applications
- Automotive
- Industrial Supplies
- Distributed Power Regulation
- DSP Power
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.