Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 4V to 36V
  • One 2.4A and Two 1.5A Output Switching Regulators with Internal Power Switches
  • Low Dropout Linear Regulator with External Transistor
  • Antiphase Switching Reduces Ripple
  • Independent Run, Tracking/Soft-Start, and Power Good Indicators Ease Supply Sequencing
  • Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
  • Adjustable, 250kHz to 2.5MHz Switching Frequency, Synchronizable Over the Full Range
  • User Programmable Overvoltage and Undervoltage Lockouts
  • Thermally Enhanced, 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3507 is a triple, current mode, DC/DC converter with internal power switches and a low dropout regulator. The switching converters are step-down converters capable of generating one 2.4A output and two 1.5A outputs. All three converters are synchronized to a single oscillator. The 2.4A output runs with opposite phase to the other two converters, reducing input ripple current. Each regulator has independent shutdown and soft-start circuits, and generates a power good signal when its output is in regulation, easing power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.

The switching frequency is set with a single resistor yielding a range of 250kHz to 2.5MHz. The high switching frequency allows the use of small inductors and capacitors resulting in a very small triple output supply. The constant switching frequency, combined with low impedance ceramic capacitors, results in low, predictable output ripple. With its wide input voltage range of 4V to 36V, the LT3507 regulates a broad array of power sources including 5V logic rails, unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed power supplies.

Output Current Package
LT3507 2.5A, 1.5A, 1.5A 5 × 7 QFN-38
LT3507A 2.7A, 1.8A, 1.8A 5 × 7 QFN-38, TSSOP-38E

Applications

  • DSL and Cable Modems
  • Distributed Power Regulation
  • DSP Power
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3507
LT3507A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3507
LT3507A

Сопутствующие компоненты

LT3507 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3507 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.