Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range, 3.6V to 25V
  • Two 1.6A Output Switching Regulators with Internal Power Switches
  • Constant Switching Frequency
    • LT3506: 575kHz
    • LT3506A: 1.1MHz
  • Anti-Phase Switching Reduces Ripple
  • Accurate 0.8V Reference, ±1%
  • Independent Shutdown/Soft-Start Pins
  • Independent Power Good Indicators Ease Supply Sequencing
  • Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
  • Small 16-Lead Thermally Enhanced 5mm × 4mm DFN and TSSOP Surface Mount Packages

Подробнее о продукте

The LT3506 is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter with internal 2A power switches. Both converters are synchronized to a single oscillator and run with opposite phases, reducing input ripple current. The output voltages are set with external resistor dividers, and each regulator has independent shutdown and soft-start circuits. Each regulator generates a power-good signal when its output is in regulation, easing power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.

The LT3506 switching frequency is 575kHz and the LT3506A is 1.1MHz. These high switching frequencies allow the use of tiny inductors and capacitors, resulting in a very small dual 1.6A output solution. Constant frequency and ceramic capacitors combine to produce low, predictable output ripple voltage. With its wide input range of 3.6V to 25V, the LT3506 regulates a wide variety of power sources, from 4-cell batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed-power supplies. Current mode PWM architecture provides fast transient response with simple compensation components and cycle-by-cycle current limiting. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.

Applications

  • Disk Drives
  • DSP Power Supplies
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Power Regulation
  • DSL Modems
  • Cable Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3506
LT3506A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3506
LT3506A

Сопутствующие компоненты

LT3506 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3506 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.