Обзор

Особенности и преимущества

  • 3V to 40V Input Voltage Range
  • 500mA Output Current
  • Switching Frequency: 2.2MHz (LT3502A), 1.1MHz (LT3502)
  • 800mV Feedback Voltage
  • Short-Circuit Robust
  • Soft-Start
  • Low Shutdown Current: <2μA
  • Internally Compensated
  • Internal Boost Diode
  • Thermally Enhanced 2mm × 2mm 8-Lead DFN and 10-Lead MS10 Package

Подробнее о продукте

The LT3502/LT3502A are current mode PWM step-down DC/DC converters with an internal 500mA power switch, in tiny 8-lead 2mm × 2mm DFN and 10-lead MS10 packages. The wide input voltage range of 3V to 40V makes the LT3502/LT3502A suitable for regulating power from a wide variety of sources, including 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high operating frequency allows the use of tiny, low cost inductors and capacitors, resulting in a very small solution. Constant frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3502A particularly suitable for automotive applications.

Cycle-by-cycle current limit and frequency foldback provide protection against shorted outputs. Soft-start and frequency foldback eliminates input current surge during start-up. DA current sense provides further protection in fault conditions. An internal boost diode reduces component count.

Applications

  • Automotive Systems
  • Battery-Powered Equipment
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3502
LT3502A

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT3502 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.