Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.1V to 25V
  • Two Switching Regulators with 3A Output Capability
  • Independent Supply to Each Regulator
  • Adjustable/Synchronizable Fixed Frequency Operation from 250kHz to 1.5MHz
  • Antiphase Switching
  • Outputs Can be Paralleled
  • Independent, Sequential, Ratiometric or Absolute Tracking Between Outputs
  • Independent Soft-Start and Power Good Pins
  • Enhanced Short-Circuit Protection
  • Low Dropout: 95% Maximum Duty Cycle
  • Low Shutdown Current: <10µA
  • 20-Lead TSSOP Package with Exposed Leadframe

Подробнее о продукте

The LT3501 is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter with two internal 3.5A switches. Independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins for each channel simplify complex power supply tracking/sequencing requirements.

Both converters are synchronized to either a common external clock input or a resistor programmable fi xed 250kHz to 1.5MHz internal oscillator. At all frequencies, a 180° phase relationship between channels is maintained, reducing voltage ripple and component size. Programmable frequency allows for optimization between effi ciency and external component size.

Minimum input-to-output voltage ratios are improved by allowing the switch to stay on through multiple clock cycles, only switching off when the boost capacitor needs recharging, resulting in ~95% maximum duty cycle.

Each output can be independently disabled using its own soft-start pin, or by using the SHDN pin the entire part can be placed in a low quiescent current shutdown mode.

The LT3501 is available in a 20-lead TSSOP package with exposed leadframe for low thermal resistance.

Applications

  • DSP Power Supplies
  • Disc Drives
  • DSL/Cable Modems
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Power Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3501

Сопутствующие компоненты

LT3501 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.