Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Output Boost for Dual Display Devices
  • Drives Up to Six White LEDs and OLED/LCD Bias
  • Internal Power Switches and Schottky Diodes
  • Independent Dimming and Shutdown
  • 200mV High Side Sense on LED Driver Allows "One-Wire Current Source"
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 12V
  • Wide Output Voltage Range: Up to 32V
  • 2.3MHz PWM Frequency for LED Driver
  • PFM for OLED Driver is Non-Audible Over Entire Load Range
  • Open LED Protection (27V Maximum on CAP1 Pin)
  • OLED Output Disconnect
  • Available in 12-Pin DFN Package
  • 1mm Tall Solution Height

Подробнее о продукте

The LT3498 is a dual output boost converter featuring a 2.3MHz PWM LED Driver and PFM OLED Driver. It includes an internal power switch and Schottky diode for each driver. Both converters can be independently shut down and modulated. This highly integrated power solution is ideal for dual display electronic devices.

The 2.3MHz step-up converter is designed to drive up to six white LEDs in series from a Li-Ion cell. The device features a unique high side LED current sense that enables the part to function as a “one-wire” current source—one side of the LED string can be returned to ground anywhere. Traditional LED drivers use a grounded resistor to sense LED current, requiring a 2-wire connection to the LED string.

The PFM OLED driver is a low noise boost converter that features a novel control technique.* The converter controls power delivery by varying both the peak inductor current and switch off time. This technique results in low output voltage ripple, as well as, high efficiency over a wide load range. The off time of the switch is not allowed to exceed a fixed level, guaranteeing a switching frequency that stays above the audio band.

Applications

  • Cellular Phones
  • PDAs, Handheld Computers
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • GPS Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3498

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.