Обзор

Особенности и преимущества

  • True Color PWM Dimming Delivers Up to 3000:1 Dimming Ratio
  • Built-In Gate Driver for PMOS LED Disconnect
  • Three Independent Driver Channels with 750mA, 45V Internal Switches
  • Operates in Buck, Boost, Buck-Boost Modes
  • CTRL Pin Accurately Sets LED Current Sense Threshold Over a Range of 10mV to 100mV
  • Adjustable Frequency: 330kHz to 2.1MHz
  • Open LED Protection
  • Wide VIN Supply Range:
    • Operation from 3V to 30V
    • Transient Protection to 40V
  • Surface Mount Components
  • 28-Lead (4mm × 5mm) QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and is ideal for driving LEDs. The LT3496 works in buck, boost or buck-boost mode. The LT3496 uses a fixed frequency, current mode architecture resulting in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A frequency adjust pin allows the user to program switching frequency between 330kHz and 2.1MHz to optimize efficiency and external component size.

The LT3496 supports 3000:1 dimming control on each channel. Each of the three regulators is independently operated by that channel’s PWM signal. The PWM feature allows precise adjustment of the color mixing or dimming ratio of the LED source. Each of the three channels has a built-in gate driver to drive an external LED-disconnect P-channel MOSFET, allowing high dimming range. The output current range of each channel of the LT3496 is programmed with an external sense resistor.

The CTRL pins are used to adjust the LED currents either for analog dimming or overtemperature protection.

Applications

  • RGB Lighting
  • Billboards and Large Displays
  • Automotive and Avionic Lighting
  • Constant-Current Sources

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3496

Сопутствующие компоненты

LT3496 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.