Обзор
Особенности и преимущества
- Low Quiescent Current
- 65µA in Active Mode
- 1µA in Shutdown Mode
- Switching Frequency is Non-Audible Over Entire Load Range
- Integrated Power NPN:
- 350mA Current Limit (LT3494A)
- 180mA Current Limit (LT3494)
- Integrated Schottky Diode
- Integrated Output Disconnect
- Integrated Output Dimming
- Wide Input Range: 2.3V to 16V
- Wide Output Range: Up to 40V
- Tiny 8-Lead 3mm × 2mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3494/LT3494A are low noise boost converters with integrated power switch, Schottky diode and output disconnect circuitry. The parts use a novel* control technique resulting in low output voltage ripple as well as high efficiency over a wide load current range. This technique guarantees that the switching frequency stays above the audio band for the entire load range. The parts feature a high performance NPN power switch with a 350mA and 180mA current limit for the LT3494A and LT3494 respectively. The quiescent current is a low 65µA, which is further reduced to less than 1µA in shutdown. The internal disconnect circuitry allows the output voltage to be isolated from the input during shutdown. An auxiliary reference input (CTRL pin) overrides the internal 1.225V feedback reference with any lower value allowing full control of the output voltage during operation. The LT3494/LT3494A are available in a tiny 8-lead 3mm × 2mm DFN package.
Applications
- OLED Power
- Low Noise Power
- MP3 Players
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LT3494 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.