Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.6V to 36V Operating, 40V Maximum
  • 1.2A Output Current
  • Fixed Frequency Operation: 750kHz
  • Output Adjustable Down to 780mV
  • Short-Circuit Robust
  • Uses Tiny Capacitors and Inductors
  • Soft-Start
  • Internally Compensated
  • Low Shutdown Current: <2μA
  • Low VCESAT Switch: 330mV at 1A
  • Thermally Enhanced, Low Profile DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3493 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with an internal 1.75A power switch. The wide operating input range of 3.6V to 36V (40V maximum) makes the LT3493 ideal for regulating power from a wide variety of sources, including unregulated wall transformers, 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high operating frequency allows the use of tiny, low cost inductors and ceramic capacitors, resulting in low, predictable output ripple.

Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during start-up. The low current (<2µA) shutdown mode provides output disconnect, enabling easy power management in battery-powered systems.


VIN Range
LT3493   3.6V to 36V Operating,
40V Maximum
LT3493-3 6.8V to 36V Operating,
40V Maximum

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Industrial Control Supplies
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Supply Regulation
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3493
LT3493-3

Сопутствующие компоненты

LT3493 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.