Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 6.8V to 36V Operating, 40V Maximum
  • 1.2A Output Current
  • Fixed Frequency Operation: 750kHz
  • Output Adjustable Down to 780mV
  • Short-Circuit Robust
  • Uses Tiny Capacitors and Inductors
  • Soft-Start
  • Internally Compensated
  • Low Shutdown Current: <2µA
  • Low VCESAT Switch: 330mV at 1A
  • Thermally Enhanced, Low Profile 2mm × 3mm DFN-6 Package

Подробнее о продукте

The LT3493-3 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with an internal 1.75A power switch. The wide operating input range of 6.8V to 36V (40V maximum) makes the LT3493-3 ideal for regulating power from a wide variety of sources, including unregulated wall transformers, 24V industrial supplies and automotive batteries. Its high operating frequency allows the use of tiny, low cost inductors and ceramic capacitors, resulting in low, predictable output ripple.

Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during start-up. The low current (<2µA) shutdown mode provides output disconnect, enabling easy power management in battery-powered systems.

VIN Range
LT3493 3.6V to 36V Operating, 40V Maximum
LT3493-3 6.8V to 36V Operating, 40V Maximum

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Industrial Control Supplies
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Supply Regulation
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3493
LT3493-3

Сопутствующие компоненты

LT3493-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь