Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ Dimming Delivers Up to 3000:1 Dimming Ratio
- Built-In Gate Driver for PMOS LED Disconnect
- Three Independent Driver Channels with 600mA, 60V Internal Switches
- Operates in Buck, Boost, Buck-Boost Modes
- CTRL Pin Accurately Sets LED Current Sense Threshold Over a Range of 10mV to 100mV
- Adjustable Frequency: 330kHz to 2.1MHz
- Open LED Protection
- Wide Input Voltage Range:
- Operation from 3V to 30V
- Transient Protection to 40V
- Surface Mount Components
- 28-Lead (4mm × 5mm) QFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3492 is a triple output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and is ideal for driving LEDs. The LT3492 works in buck, boost or buck-boost mode. The LT3492 uses a fixed frequency, current mode architecture resulting in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A frequency adjust pin allows the user to program switching frequency between 330kHz and 2.1MHz to optimize efficiency and external component size.
The external PWM input provides 3000:1 LED dimming on each channel. Each of the three channels has a built-in gate driver to drive an external LED-disconnect P-channel MOSFET, allowing high dimming range. The output current range of each channel of the LT3492 is programmed with an external sense resistor.
The CTRL pin is used to adjust the LED current either for analog dimming or over-temperature protection.
Applications
- RGB Lighting
- Billboards and Large Displays
- Automotive and Avionic Lighting
- Constant-Current Sources
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.