Обзор
Особенности и преимущества
- Drives Up to Six White LEDs from a 3V Supply
- High Side Sense Allows “One Wire Current Source”
- Internal Schottky Diode
- One Pin Dimming and Shutdown
- 27V Open LED Protection
- 2.3MHz Switching Frequency
- ±5% Reference Accuracy
- VIN Range: 2.5V to 12V
- Requires Only 1µF Output Capacitor
- Wide 300:1 True Color PWMTM Dimming Range
- 8-Lead SC70 Package
- Low Profile 6-Lead DFN Package (2mm × 2mm × 0.75mm)
Подробнее о продукте
The LT3491 is a fixed frequency step-up DC/DC converter specifically designed to drive up to six white LEDs in series from a Li-Ion cell. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness and eliminating the need for ballast resistors. The device features a unique high side LED current sense that enables the part to function as a “one wire current source;” one side of the LED string can be returned to ground anywhere, allowing a simpler one wire LED connection. Traditional LED drivers use a grounded resistor to sense LED current, requiring a 2-wire connection to the LED string.
The 2.3MHz switching frequency allows the use of tiny inductors and capacitors. A single pin performs both shutdown and accurate LED dimming control. Few external components are needed: open-LED protection and the Schottky diode are all contained inside the tiny SC70 package. With such a high level of integration, the LT3491 provides a high efficiency LED driver solution in the smallest of spaces.
Applications
- Cellular Phones
- PDAs, Handheld Computers
- Digital Cameras
- MP3 Players
- GPS Receivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.