Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5A, 0.12Ω, 40V Internal Switch
  • 2MHz Switching Frequency
  • Integrated Soft-Start Function
  • VIN Range: 2.6V to 16V
  • Adjustable Output from VIN to 40V
  • Low VCESAT Switch: 110mV at 1A (Typical)
  • 8V at 610mA from a 3.3V Input
  • Internal or External Loop Compensation
  • Small 8-Lead MS8E

Подробнее о продукте

The LT3489 is a fixed frequency step-up DC/DC converter containing an internal 2.5A, 40V switch. The LT3489 is ideal for large TFT-LCD panel power supplies. The LT3489 switches at 2MHz, allowing the use of tiny, low profile inductors and low value ceramic capacitors. Loop compensation can be either internal or external, giving the user flexibility in setting loop compensation and allowing optimized transient response with low ESR ceramic output capacitors. Soft-start is controlled with an external capacitor, which determines the input current ramp rate during start-up.

The 8-lead MS8E package and high switching frequency ensure a low profile overall solution less than 1.1mm high.

Applications

  • TFT-LCD Bias Supplies
  • GPS Receivers
  • DSL Modems
  • Local Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3489

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.