Обзор
Особенности и преимущества
- Generates 15V at 45mA, –8V at 90mA from a Li-Ion Cell
- Output Disconnect
- Sequencing: Positive Output Reaches Regulation Before Negative Channel Begins Switching
- Internal Schottky Diodes
- 2MHz Constant Switching Frequency
- Requires Only One Resistor per Channel to Set Output Voltages
- VIN Range: 2.3V to 16V
- Output Voltage Up to 28V
- Short-Circuit Robust
- Capacitor Programmable Soft-Start
- Separate VBAT Pin Allows Separate Sources for Power and Control Circuitry
- Available in 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3487 dual channel switching regulator generates positive and negative outputs for biasing CCD imagers. The device delivers up to –8V at 90mA and 15V at 45mA from a lithium-ion cell, providing bias for many popular CCD imagers. The boost regulator incorporates output disconnect technology to eliminate the DC current path from VIN to the output load that is present in standard boost configurations. The 2MHz switching frequency allows CCD solutions using tiny, low profile capacitors and inductors and generates low noise outputs that are easy to filter. Schottky diodes are internal and the output voltages are set with one resistor per channel, reducing the external component count.
Intelligent soft-start allows sequential soft-start of the two channels with a single capacitor. The soft-start is sequenced such that the output ramp of the negative channel begins after the ramp of the positive channel. Internal sequencing circuitry also disables the negative channel until the positive channel has reached 87% of its final value, ensuring that the sum of the two outputs is always positive.
The LT3487 is available in a 10-pin 3mm × 3mm DFN package.
Applications
- CCD Bias
- TFT LCD Bias
- OLED Bias
- ±Rail Generation for Op Amps
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.