Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide (1000:1) PWM Dimming Range with No ColorShift
  • Independent Dimming and Shutdown Control of the LED Drivers
  • Drives Up to 16 White LEDs at 25mA (8 per Driver) from a Single Li-Ion Cell
  • Drives Up to 16 White LEDs at 100mA (8 per Driver) from 12V Supply
  • ±3% LED Current Programming Accuracy
  • Open LED Protection: 36V Clamp Voltage
  • Fixed Frequency Operation: Up to 2.5MHz
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 24V
  • Low Shutdown Current: ICC < 1μA
  • Overtemperature Protection
  • Available in (5mm × 3mm × 0.75mm) 16-Pin DFN and 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3486 is a dual step-up DC/DC converter specifically designed to drive up to 16 White LEDs (8 in series per converter) at constant current from a single Li-Ion cell. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness. The two independent converters are capable of driving asymmetric LED strings.

The dimming of the two LED strings can be controlled independently via the respective CTRL pins. An internal dimming system allows the dimming range to be extended up to 1000:1 by feeding a PWM signal to the respective PWM pins. The LT3486 operating frequency can be set with an external resistor over a 200kHz to 2.5MHz range. A low 200mV feedback voltage (±3% accuracy) minimizes power loss in the current setting resistor for better efficiency. Additional features include output voltage limiting when LEDs are disconnected and overtemperature protection.

The LT3486 is available in a space saving 16-pin DFN (5mm × 3mm × 0.75mm) and 16-pin thermally enhanced TSSOP packages.

Applications

  • Notebook PC Display
  • LED Camera Light for Cell Phones
  • Car Dashboard Lighting
  • Avionics Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3486

Сопутствующие компоненты

LT3486 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.