Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated IGBT Driver
  • Voltage Output Monitor
  • Uses Small Transformers: 5.8mm × 5.8mm × 3mm
  • Operates from Two AA Batteries, Single Cell Li-Ion
    or Any Supply from 1.8V up to 10V
  • No Output Voltage Divider Needed
  • No External Schottky Diode Required
  • Charges Any Size Photoflash Capacitor
  • Available in 10-Lead (3mm × 3mm) DFN

Подробнее о продукте

The LT3485 family of photoflash chargers are highly integrated ICs containing complete charger and IGBT drive functions. The patented control technique of the LT3485-x allows it to use extremely small transformers. Output voltage detection requires no external circuitry. The turns ratio of the transformer controls the final charge voltage. While charging, the output voltage on the capacitor may be monitored by a microcontroller from the monitor pin. Each device contains an on-chip high voltage NPN power switch, which can withstand negative voltages on the switch pin without an external Schottky diode. The device features a VBAT pin, which allows the use of two AA cells to charge the capacitor. The internal circuitry operates from the VIN pin. The LT3485-0 has a primary current limit of 1.4A, whereas the LT3485-3, LT3485-2, and LT3485-1 have current limits of 2A, 1A and 0.7A respectively. These different current limits result in tightly controlled input currents.

The CHARGE pin gives full control of the part to the user. Driving CHARGE low puts the part in shutdown. The DONE pin indicates when the part has completed charging. The LT3485 series of parts are housed in a leadless (3mm × 3mm) DFN package.

Applications

  • Digital Camera and Cell Phone Flash Charger

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3485-0
LT3485-1
LT3485-2
LT3485-3

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.