Обзор

Особенности и преимущества

  • Highly Integrated IC in 2mm × 3mm DFN Package Reduces Solution Size
  • Uses Small Transformers:
    • 5.8mm × 5.8mm × 3mm
  • Fast Photoflash Charge Times:
    • 4.6s for LT3484-0 (0V to 320V, 100µF, VIN = 3.6V)
    • 5.7s for LT3484-2 (0V to 320V, 100µF, VIN = 3.6V)
    • 5.5s for LT3484-1 (0V to 320V, 50µF, VIN = 3.6V)
  • Operates from Two AA Batteries, or Any Supply from 1.8V up to 16V
  • Controlled Average Input Current
    • 500mA (LT3484-0)
    • 350mA (LT3484-2)
    • 225mA (LT3484-1)
  • No Output Voltage Divider Needed
  • No External Schottky Diode Required
  • Charges Any Size Photoflash Capacitor
  • Available in 6-Lead 2mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3484 family of photoflash capacitor charger ICs is designed for use in digital camera and mobile phone applications where space is at a premium. The LT3484's patented control technique allows it to use extremely small transformers, and the improved NPN power switch requires no external Schottky diode clamp, reducing solution size. Output voltage detection requires no external circuitry as the transformer turns ratio determines final charge voltage.

The devices feature a VBAT pin, which allows the use of 2 alkaline cells to charge the capacitor. The LT3484-0, -2 and -1 have primary current limits of 1.4A, 1A and 0.7A respectively, resulting in tightly controlled average input current of 500mA, 350mA and 225mA respectively. The three versions are otherwise identical.

The CHARGE pin gives full control of the part to the user. Driving CHARGE low puts the part in shutdown. The DONE pin indicates when the part has completed charging. The LT3484 series of parts are housed in a tiny low profile 2mm × 3mm DFN package.

Applications

  • Digital Camera and Cell Phone Flash Charger

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3484-0
LT3484-1
LT3484-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3484 Обсуждения

LT3484 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.