Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Voltage: Up to 90V
- Integrated Schottky Diodes
- 48V, 280mA Internal Switch
- High Side APD Current Monitor
- Adjustable Switching Frequency: 650kHz or 1.1MHz
- Wide VIN Range: 2.5V to 16V
- Surface Mount Components
- Low Shutdown Current: <1µA
- Soft-Start
- Internal Compensation
- CTRL Pin Allows Output Adjustment with No Polarity Inversion
- 3mm × 3mm 16-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3482 is a fixed frequency current mode step-up DC/DC converter with voltage doubler designed to bias avalanche photodiodes (APDs) in optical receivers. It can provide up to 90V output. The LT3482 features high side APD bias current monitoring with better than 10% relative accuracy over the entire temperature range. The integrated power switch, Schottky diodes and APD bias current monitor allow a small converter footprint and low solution cost. Constant switching frequency results in predictable output noise that is easy to filter. The inductor-based topology ensures an input free from switching noise. An integrated high side current monitor produces a current proportional to APD bias current with better than 10% relative accuracy over four decades of dynamic range in the input range of 250nA to 2.5mA. This APD bias current can be used as a reference to provide a digitally programmed output voltage via the CTRL pin. The LT3482 is available in the tiny footprint (3mm × 3mm) 16-lead QFN package.
Applications
- APD Bias
- PIN Diode Bias
- Optical Receivers and Modules
- Fiber Optic Network Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3482 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.