Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 24V
  • 3A, 42V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 89%
  • Soft-Start
  • Frequency Set by External Resistor: 200kHz to 3.5MHz
  • Protection Against Input Short Circuits and Hot Plugging
  • Low VCESAT Switch: 0.3V at 2.5A (Typical)
  • Capable of Positive and Negative Outputs
  • Available in Thermally Enhanced 14-Lead (4mm × 3mm) DFN and 16-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3479 is a current mode, fixed frequency step-up DC/DC converter with an internal 3A, 42V switch. Efficiencies of up to 89% can be achieved in typical applications. It features a programmable soft-start function to limit inductor current during start-up and inrush current protection to protect the LT3479 during shorts and line transients. Both inputs of the error amplifier are available to the user allowing positive and negative output voltages. Through an external resistor, the user can program the switching frequency from 200kHz to 3.5MHz. The low profile (0.75mm) 14-pin, 4mm × 3mm DFN package provides excellent thermal performance in a small footprint. The LT3479 is also available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP package.

Applications

  • High Power LED Driver
  • DSL Modems
  • Distributed Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3479

Сопутствующие компоненты

LT3479 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.