Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ Dimming Delivers Constant LED Color with Up to 3000:1 Range
- Wide Input Voltage Range: 2.8V to 36V
- 4.5A, 60mΩ, 42V Internal Switch
- Drives LEDs in Boost, Buck-Boost or Buck Modes
- Integrated Resistors for Inductor and LED Current Sensing
- Program LED Current:
- 100mA to 1050mA (LT3478-1)
- (10mV to 105mV)/RSENSE (LT3478)
- Program LED Current De-Rating vs Temperature
- Separate Inductor Supply Input
- Inrush Current Protection
- Programmable Soft-Start
- Fixed Frequency Operation from 200kHz to 2.25MHz
- Open LED Protection (Programmable OVP)
- Accurate Shutdown/UVLO Threshold with Programmable Hysteresis
- 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3478/LT3478-1 are 4.5A step-up DC/DC converters designed to drive LEDs with a constant current over a wide programmable range. Series connection of the LEDs provides identical LED currents for uniform brightness without the need for ballast resistors and expensive factory calibration.
The LT3478-1 reduces external component count and cost by integrating the LED current sense resistor. The LT3478 uses an external sense resistor to extend the maximum programmable LED current beyond 1A and also to achieve greater accuracy when programming low LED currents. Operating frequency can be set with an external resistor from 200kHz up to 2.25MHz. Unique circuitry allows a PWM dimming range up to 3000:1 while maintaining constant LED color. The LT3478/LT3478-1 are ideal for high power LED driver applications such as automotive TFT LCD backlights, courtesy lighting and heads-up displays. One of two CTRL pins can be used to program maximum LED current. The other CTRL pin can be used to program a reduction in maximum LED current vs temperature to maximize LED usage and improve reliability.
Additional features include inrush current protection, programmable open LED protection and programmable soft-start. Each part is available in a 16-pin thermally enhanced TSSOP Package.
Applications
- High Power LED Driver
- Automotive Lighting
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.