Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 100mV Rail-to-Rail Current Sense Amplifiers
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 25V
  • 3A, 42V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Drives LEDs in Boost, Buck-Boost or Buck Mode
  • Frequency Set by External Resistor: 200kHz to 3.5MHz
  • Programmable Soft-Start
  • Low VCESAT Switch: 0.3V at 2.5A
  • Capable of Positive and Negative Output Voltages (Boost, Inverting, SEPIC, Flyback)
  • Available in Thermally Enhanced 20-Lead (4mm × 4mm) QFN and 20-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3477 is a current mode, 3A DC/DC step-up converter with dual rail-to-rail current sense amplifiers and an internal 3A, 42V switch. It combines a traditional voltage feedback loop and two unique current feedback loops to operate as a constant-current, constant-voltage source. Both current sense voltages are set at 100mV and can be adjusted independently using the IADJ1 and IADJ2 pins. Efficiency of up to 93% can be achieved in typical applications. The LT3477 features a programmable soft-start function to limit inductor current during start-up. Both inputs of the error amplifier are available externally allowing positive and negative output voltages (boost, inverting, SEPIC, Flyback). The switching frequency is programmable from 200kHz to 3.5MHz through an external resistor.

Available in thermally enhanced 20-pin (4mm × 4mm) QFN and 20-pin TSSOP packages, the LT3477 provides a complete solution for both constant-voltage and constantcurrent applications.

Applications

  • High Power LED Driver
  • DSL Modems
  • Distributed Power
  • Input/Output Current Limited Boost, SEPIC, Inverting, Flyback Converters
  • Constant-Voltage, Constant-Current Source

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3477

Сопутствующие компоненты

LT3477 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.