Обзор
Особенности и преимущества
- True Color PWM™ Dimming Delivers Up to 5000:1 Dimming Ratio (In Boost Configuration)
- LED Current Regulation with High-Side Sense
- VADJ Pin Accurately Sets LED Current Sense Threshold Over Range 10mV to 120mV
- Four Independent Driver Channels with 1.5A, 36V Internal NPN Switches
- Frequency Adjust Pin: 200kHz to 2MHz
- High Efficiency Conversion = Up to 96%
- Open LED Protection
- Low Shutdown Current < 10μA
- Wide VIN Range: 2.8V to 16V
- Thermally Enhanced, 38-Lead, 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3476 is a quad output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source for driving high current LEDs. A fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A frequency adjust pin allows the user to program switching frequency between 200kHz and 2MHz to optimize efficiency and external component size.
The LT3476 senses output current at the high side of the LED. High side current sensing is the most flexible scheme for driving LEDs, allowing buck, boost or buckboost configurations. Each current monitor threshold is trimmed to within 2.5% at the full scale of 105mV. With an external sense resistor, the user programs the output current range of each channel. Each of the four regulators is independently operated by that channel’s PWM signal. This PWM feature allows precise adjustment of the color mixing or dimming ratio of the LED source. Dimming ratios up to 1000:1 can be achieved.
Applications
- RGGB Lighting
- Automotive and Avionic Lighting
- TFT LCD Backlighting
- Constant-Current Sources
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3476 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.