Обзор

Особенности и преимущества

  • True Color PWM Delivers Constant Color with 400:1 Dimming Range
  • Wide Input Range: 4V to 36V
  • Up to 1A LED Current
  • Adjustable 200kHz–2MHz Switching Frequency
  • Adjustable Control of LED Current
  • Integrated Boost Diode
  • High Output Current Accuracy is Maintained Over a Wide Range from 35mA to 1A
  • Open LED (LT3474) and Short-Circuit Protection
  • High Side Sense Allows Grounded Cathode Connection
  • Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
  • LT3474-1 Drives LED Strings Up to 26V
  • Compact 16-Lead TSSOP Thermally Enhanced Surface Mount Package

Подробнее о продукте

The LT3474/LT3474-1 are fixed frequency step-down DC/DC converters designed to operate as constant-current sources. An internal sense resistor monitors the output current allowing accurate current regulation, ideal for driving high current LEDs. High output current accuracy is maintained over a wide current range, from 35mA to 1A, allowing a wide dimming range.

Unique PWM circuitry allows a dimming range of 400:1, avoiding the color shift normally associated with LED current dimming.

The high switching frequency offers several advantages, permitting the use of small inductors and ceramic capacitors. Small inductors combined with the 16 lead TSSOP surface mount package save space and cost versus alternative solutions. The constant switching frequency combined with low-impedance ceramic capacitors result in low, predictable output ripple.

With their wide input range of 4V to 36V, the LT3474/ LT3474-1 regulate a broad array of power sources, from 5V logic rails to unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed power supplies. A current mode PWM architecture provides fast transient response and cycle-by-cycle current limiting. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.

Applications

  • Automotive and Avionic Lighting
  • Architectural Detail Lighting
  • Display Backlighting
  • Constant Current Sources

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3474
LT3474-1

Сопутствующие компоненты

LT3474 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.