Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny Solution Size
  • Low Quiescent Current:
    • 150µA in Active Mode (VIN = 3.6V, VOUT = 15V, No Load)
    • 1µA in Shutdown Mode
  • Internal 1A, 36V Switch
  • Integrated Schottky Diode
  • Integrated PNP Output Disconnect
  • Internal Reference Override Pin
  • PGOOD Pin
  • 25V at 80mA from 3.6V Input
  • Auxiliary NPNs for Intermediate Bias Voltages (LT3473A)
  • Automatic Burst Mode® Operation at Light Load
  • Constant Switching Frequency: 1.2MHz
  • Thermal Shutdown
  • Input Range: 2.2V to 16V
  • Low Profile (3mm × 3mm) DFN Package (LT3473)
  • Low Profile (4mm × 3mm) DFN Package (LT3473A)

Подробнее о продукте

The LT3473/LT3473A are micropower step-up DC/DC converters with integrated Schottky diode and output disconnect circuitry in low profile DFN packages. The small package size, high level of integration and the use of tiny SMT components yield a solution size of less than 50mm2. The internal 1A switch allows the device to deliver 25V at up to 80mA from a Li-Ion cell, while automatic Burst Mode operation maintains efficiency at light load. An auxiliary reference input (CTRL) allows the user to override the internal 1.25V feedback reference with any lower value, allowing full control of the output voltage during operation. A PGOOD pin sinks current when the output voltage reaches 90% of final value.

The LT3473A includes two NPN transistors for generating intermediate bias voltages from the output and is offered in a 12-lead (4mm × 3mm) DFN package. The LT3473 does not include these NPNs and is offered in an 8-lead (3mm × 3mm) package.

The rugged 36V switch and output disconnect circuitry allow outputs up to 34V to be easily generated in a simple boost topology.

Applications

  • OLED Bias
  • CCD Bias

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3473
LT3473A

Сопутствующие компоненты

LT3473 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь