Обзор
Особенности и преимущества
- Generates 15V at 20mA, –8V at 50mA from a Li-Ion Cell
- Internal Schottky Diodes
- VIN Range: 2.2V to 16V
- Output Voltages Up to ±34V
- Capacitor-Programmable Soft-Start
- Sequencing: Positive Output Reaches 88% of Final Value Before Negative Output Begins
- Requires Only One Resistor to Set Output Voltage
- Constant Switching Frequency Ensures Low Noise Outputs
- Available in a 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3472 dual channel switching regulator generates positive and negative outputs for biasing CCD imagers. The device delivers up to –8V at 50mA and 15V at 20mA from a lithium-ion cell, providing bias for many popular CCD imagers. Switching at 1.1MHz, the LT3472 uses tiny, low profile capacitors and inductors and generates low noise outputs that are easy to filter. Schottky diodes are internal and the output voltages are set with one resistor per channel, reducing external component count. The entire solution is less than 1mm profile and occupies just 50mm2.
Internal sequencing circuitry disables the negative channel until the positive channel has reached 88% of its final value, ensuring that the sum of the two outputs is always positive. Separate soft-start capacitors for each output allow the ramp of each output to be independently controlled.
The LT3472 is available in a low profile (0.75mm) 10-pin 3mm × 3mm DFN package.
Applications
- CCD Bias
- TFT LCD Bias
- OLED Bias
- ± Rail Generation for Op Amps
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.