Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.2MHz Switching Frequency
  • Low VCESAT Switches: 330mV at 1.3A
  • High Output Voltage: Up to 40V
  • Wide Input Range: 2.4V to 16V
  • Inverting Capability
  • 5V at 630mA from 3.3V Input
  • 12V at 320mA from 5V Input
  • –12V at 200mA from 5V Input
  • Uses Tiny Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current: <1µA
  • Low Profile (0.75mm) 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3471 dual switching regulator combines two 42V, 1.3A switches with error amplifiers that can sense to ground providing boost and inverting capability. The low VCESAT bipolar switches enable the device to deliver high current outputs in a small footprint. The LT3471 switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny, low cost and low profile inductors and capacitors. High inrush current at start-up is eliminated using the programmable soft-start function, where an external RC sets the current ramp rate. A constant frequency current mode PWM architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter.

The LT3471 switches are rated at 42V, making the device ideal for boost converters up to ±40V as well as SEPIC and flyback designs. Each channel can generate 5V at up to 630mA from a 3.3V supply, or 5V at 510mA from four alkaline cells in a SEPIC design. The device can be configured as two boosts, a boost and inverter or two inverters.

The LT3471 is available in a low profile (0.75mm) 10-lead 3mm × 3mm DFN package.

Applications

  • Organic LED Power Supply
  • Digital Cameras
  • White LED Power Supply
  • Cellular Phones
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Local ±5V or ±12V Supply
  • TFT-LCD Bias Supply
  • xDSL Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Решения сторонних производителей (2)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (2)
  • Заметки разработчика (1)
  • Технические статьи (2)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT3471

    Типовые проекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    LT3471 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.