Обзор
Особенности и преимущества
- Low Quiescent Current: 26µA at 12VIN to 3.3VOUT
- Integrated Boost and Catch Diodes
- Input Range: 4V to 40V
- Low Output Ripple: <10mV
- <1µA in Shutdown Mode
- Output Voltage: 1.25V to 16V
- 200mA Output Current
- Hysteretic Mode Control
- Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Continuous Operation at Higher Loads
- Solution Size as Small as 50mm2
- Low Profile (0.75mm) 3mm × 2mm Thermally Enhanced 8-Lead DD and 1mm ThinSOT Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3470 is a micropower step-down DC/DC converter that integrates a 300mA power switch, catch diode and boost diode into low profile 3mm × 2mm DD and ThinSOT™ packages. The LT3470 combines Burst Mode and continuous operation to allow the use of tiny inductor and capacitors while providing a low ripple output to loads of up to 200mA.
With its wide input range of 4V to 40V, the LT3470 can regulate a wide variety of power sources, from 2-cell Li-Ion batteries to unregulated wall transformers and lead-acid batteries. Quiescent current in regulation is just 26µA in a typical application while a zero current shutdown mode disconnects the load from the input source, simplifying power management in battery-powered systems. Fast current limiting and hysteretic control protects the LT3470 and external components against shorted outputs, even at 40V input.
Vin Min Startup | Switch Current | |
LT3470 | 5.5V | 300mA |
LT3470A | 4V | 400mA |
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.