Обзор

Особенности и преимущества

  • Amplifier
    • Current Limit: ±40mA Typical
    • Input Common Mode Range: 0V to 10V
    • Output Voltage Range: 1V to (VCC – 1V)
    • Differential Gain Stage with High Impedance Output
    • (gm Stage)
    • Quiescent Current (from VCC): 2mA
    • Unloaded Gain: 30,000 Typical
  • Switching Regulator
    • Generates VCC Up to 35V
    • Wide Operating Supply Range: 2.5V to 16V
    • High Switching Frequency: 1.3MHz
    • Internal Schottky Diode
    • Tiny External Components
    • Current Mode Switcher with Internal Compensation
    • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LT3469 is a transconductance (gm) amplifier that can drive outputs up to 33V from a 5V or 12V supply. An internal switching regulator generates a boosted supply voltage for the gm amplifier. The amplifier can drive capacitive loads in the range of 5nF to 300nF. Slew rate is limited only by the maximum output current. The 35V output voltage capability of the switching regulator, along with the high supply voltage of the amplifier, combine to allow the wide output voltage range needed to drive a piezoceramic microactuator.

The LT3469 switching regulator switches at 1.3MHz, allowing the use of tiny external components. The output capacitor can be as small as 0.22µF, saving space and cost versus alternative solutions.

The LT3469 is available in a low profile ThinSOT package.

Applications

  • Piezo Speakers
  • Piezo Microactuators
  • Varactor Bias

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3469

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.