Обзор
Особенности и преимущества
- 1.3MHz Switching Frequency (LT3467)
- 2.1MHz Switching Frequency (LT3467A)
- Low VCESAT Switch: 330mV at 1.1A
- High Output Voltage: Up to 40V
- Wide Input Range: 2.4V to 16V
- Dedicated Soft-Start Pin
- 5V at 540mA from 3.3V Input (LT3467)
- 5V at 430mA from 3.3V Input (LT3467A)
- 12V at 270mA from 5V Input (LT3467)
- 12V at 260mA from 5V Input (LT3467A)
- Uses Small Surface Mount Components
- Low Shutdown Current: <1μA
- Pin-for-Pin Compatible with the LT1930 and LT1613
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
- Low Profile (0.75mm) 8-Lead (3mm × 2mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3467/LT3467A switching regulators combine a 42V, 1.1A switch with a soft-start function. Pin compatible with the LT1930, its low VCESAT bipolar switch enables the device to deliver high current outputs in a small footprint. The LT3467 switches at 1.3MHz, allowing the use of tiny, low cost and low height inductors and capacitors. The LT3467A switches at 2.1MHz, allowing the use of even smaller components. High inrush current at start-up is eliminated using the programmable soft-start function. A single external capacitor sets the current ramp rate. A constant frequency current mode PWM architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter.
The high voltage switch on the LT3467/LT3467A is rated at 42V, making the devices ideal for boost converters up to 40V as well as SEPIC and flyback designs. The LT3467 can generate 5V at up to 540mA from a 3.3V supply or 5V at 450mA from four alkaline cells in a SEPIC design. The LT3467A can generate 5V at up to 430mA from a 3.3V supply or 15V at 135mA from a 3.3V supply. The LT3467/ LT3467A are available in a low profile (1mm) 6-lead SOT-23 package and tiny 3mm × 2mm DFN package.
Switching Frequency | |
LT3467 | 1.3MHz |
LT3467A | 2.1MHz |
Applications
- Digital Cameras
- White LED Power Supplies
- Cellular Phones
- Medical Diagnostic Equipment
- Local 5V or 12V Supplies
- TFT-LCD Bias Supplies
- xDSL Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3467 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.