Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Drives Up to 20 White LEDs (10 in Series per Converter) from a 3.6V Supply
  • Two Independent Step-Up Converters Capable of Driving Asymmetric LED Strings
  • Independent Dimming and Shutdown Control of the Two LED Strings
  • Internal Schottky Diodes
  • Internal Soft-Start Eliminates Inrush Current
  • Open LED Protection (39.5V Max VOUT)
  • Fixed Frequency Operation Up to 2MHz
  • 81% Efficiency Driving 16 White LEDs at 15mA (Eight per Driver) from a 3.6V Supply
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 24V
  • Available in 10-Pin DFN and 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Packages

Подробнее о продукте

LT3466 is a dual full function step-up DC/DC converter specifically designed to drive up to 20 White LEDs (10 in series per converter) with a constant current. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness and eliminating the need for ballast resistors and expensive factory calibration.

The two independent converters are capable of driving asymmetric LED strings. The dimming of the two LED strings can also be controlled independently. The LT3466 is ideal for providing backlight for main and sub-displays in cell phones and other handheld devices.

The LT3466 operating frequency can be set with an external resistor over a 200kHz to 2MHz range. A low 200mV feedback voltage minimizes power loss in the current setting resistor for better efficiency. Additional features include output voltage limiting when LEDs are disconnected and internal soft-start.

The LT3466 is available in the 10-pin (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN and 16-pin thermally enhanced TSSOP packages.

Applications

  • Main/Sub Displays
  • Digital Cameras, Sub-Notebook PCs
  • PDAs, Handheld Computers
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3466
LT3466-1

Сопутствующие компоненты

LT3466 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.