Обзор

Особенности и преимущества

  • Drives Up to 10 White LEDs from a 3.6V Supply
  • Two Independent Step-Up DC/DC Converters
  • Independent Dimming and Shutdown Control of the Outputs
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy (Boost Converter)
  • ±4% LED Current Programming Accuracy
  • Internal Schottky Diodes
  • Internal Soft-Start Eliminates Inrush Current
  • Output Overvoltage Protection (39.5V Max VOUT)
  • Fixed Frequency Operation Up to 2MHz
  • 83% Efficiency Driving 8 White LEDs at 15mA from a 3.6V Supply
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 24V
  • Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

LT3466-1 is a dual switching regulator that combines a white LED driver and a boost converter in a low profile, small footprint (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN package. The LED driver can be configured to drive up to 10 White LEDs in series and the boost converter can be used for generating the LCD bias voltages or driving a secondary OLED display. Series connection of the LEDs provides identical LED currents resulting in uniform brightness and eliminating the need for ballast resistors and expensive factory calibration.

The LT3466-1 provides independent dimming and shutdown control of the two converters. The operating frequency can be set with an external resistor over a 200kHz to 2MHz range. The white LED driver features a low 200mV reference, thereby minimizing power loss in the current setting resistor for better efficiency. The boost converter achieves ±1.5% output voltage accuracy by the use of a precision 0.8V reference. Protection features include output overvoltage protection and internal soft-start. Wide input supply range allows operation from 2.7V to 24V.

Applications

  • White LED and OLED Displays
  • Digital Cameras, Sub-Notebook PCs PDAs, Handheld Computers
  • TFT - LCD Bias Supply
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3466
LT3466-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.