Обзор

Особенности и преимущества

  • Inherently Matched LED Current
  • Drives Up to Six LEDs from a 3.6V Supply
  • No External Schottky Diode Required
  • 1.2MHz Switching Frequency (LT3465)
  • 2.4MHz Switching Frequency Above AM Broadcast Band (LT3465A)
  • VIN Range: 2.7V to 16V
  • VOUT(MAX) = 30V
  • Automatic Soft-Start (LT3465)
  • Open LED Protection
  • High Efficiency: 81% (LT3465) 79% (LT3465A) Typical
  • Requires Only 0.22µF Output Capacitor
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Packaging

Подробнее о продукте

The LT3465/LT3465A are step-up DC/DC converters designed to drive up to six LEDs in series from a Li-Ion cell. Series connection of the LEDs provides identical LED currents and eliminates the need for ballast resistors. These devices integrate the Schottky diode required externally on competing devices. Additional features include output voltage limiting when LEDs are disconnected, onepin shutdown and dimming control. The LT3465 has internal soft-start.

The LT3465 switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny external components. The faster LT3465A switches at 2.4MHz. Constant frequency switching results in low input noise and a small output capacitor. Just 0.22µF is required for 3-, 4- or 5-LED applications.

The LT3465 and LT3465A are available in low profile (1mm) 6-lead SOT-23 (ThinSOT) packages.

Applications

  • Cellular Phones
  • PDAs, Handheld Computers
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • GPS Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3465
LT3465A

Сопутствующие компоненты

LT3465 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.